Menu Search

Dźwignia zaciskowa M8 63.0 mm Wkładka gwintowana Szary

Numer produktu Essentra:

10190371

Numer produktu produkcyjny:

1219275

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 18,4625 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

184,63 zł

10 x 18,4625 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor przycisku Szary
Kolor Czarny
Pełny materiał Technopolimer na bazie poliamidu wzmocniony włóknem szklanym
Rodzaj uchwytu Zakrzywione ramię
Rodzaj mocowania Wkładka gwintowana
Wysokość podstawy 8.0 mm
Średnica podstawy 15.0 mm
Długość uchwytu 73.5 mm
Promień uchwytu 63.0 mm
Wysokość całkowita 43.0 mm
Długość gwintu 13.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt