Menu Search

Dźwignia zaciskowa Śruba dwustronna M5 20.0 mm Nylon Pomarańczowy

Numer produktu Essentra:

10259283

Numer produktu produkcyjny:

466005

2 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 15,576 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

155,76 zł

10 x 15,576 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Zakrzywione ramię
Średnica podstawy 12.0 mm
Wysokość korpusu 26.0 mm
Długość uchwytu 43.0 mm
Długość gwintu 20.0 mm
Pełny materiał Nylon z włóknem szklanym 6/6
Rozmiar gwintu M5
Kod towaru 3926300090
Wysokość całkowita 32.0 mm
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt