Menu Search

Dźwignia zaciskowa 78.0 mm Śruba M10 40.0 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

10275139

Numer produktu produkcyjny:

493893

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 106,6754 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

1 066,75 zł

10 x 106,6754 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Zakrzywione ramię
Średnica podstawy 15.7 mm
Wysokość korpusu 36.0 mm
Długość uchwytu 78.0 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Pełny materiał Odlew cynkowy
Rozmiar gwintu M10
Kod towaru 8301300000
Wysokość całkowita 58.0 mm
Rodzaj mocowania Stud

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt