Menu Search

Dźwignia zaciskowa 92.0 mm Śruba M12 32.0 mm Czarny

Numer produktu Essentra:

10275146

Numer produktu produkcyjny:

493894

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 105,6469 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

1 056,47 zł

10 x 105,6469 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Zakrzywione ramię
Średnica podstawy 18.5 mm
Wysokość korpusu 43.0 mm
Długość uchwytu 92.0 mm
Długość gwintu 32.0 mm
Pełny materiał Odlew cynkowy
Rozmiar gwintu M12
Kod towaru 7907000090
Wysokość całkowita 69.0 mm
Rodzaj mocowania Stud

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt