Menu Search

Żeńska rękojeść mocująca 30.0 mm M5 20.0 mm PA Czarny

Orange Nylon Tapered Female Clamping Handle has a M5 Threaded Insert for mounting onto male threaded applications that require an adjustable clamping action.
Numer produktu Essentra:

10639467

Numer produktu produkcyjny:

261052000935

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 22,9098 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

229,10 zł

10 x 22,9098 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor nasadki Pomarańczowy
Kolor Czarny
Rodzaj uchwytu Zakrzywione ramię
Rodzaj mocowania Śruba dwustronna
Wysokość korpusu 29.5 mm
Promień uchwytu 30.0 mm
Rozmiar gwintu M5
Długość gwintu 20.0 mm
Pełny materiał Poliamid wzmacniany włóknem szklanym, na bazie technopolimeru
Kod towaru 3926300090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt