Drążki zmiany biegów z gałkami kulowymi są wykonane ze stali oraz szlifowane i polerowane w celu uzyskania czarnego, oksydowanego wykończenia. Gałka typu T jest wykonana z czarnego plastiku z mosiężną wkładką, co sprawia, że jest wytrzymała i nadaje się do użytku w maszynach, w których biegi zmienia się ruchem odchylania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wału | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Materiał wału | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
|
Stal
|
|||
61,8928 zł - 61,8928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10 x 1.5
|
|
Stal
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
|
Stal
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6 x 1.0
|
|
Stal
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8 X 1.25
|
|
Stal
|
|||
56,3019 zł - 56,3019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8 X 1.25
|
|
Stal
|
||
89,0468 zł - 89,0468 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12 x 1.75
|
|
Stal
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M14 x 2.0
|
|
Stal
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10 x 1.5
|
|
Stal
|
|||
64,3489 zł - 64,3489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Stal
|
||
39,6427 zł - 39,6427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
Stal
|
||
63,827 zł - 63,827 zł | 4 Na stanie |
|
M10 x 1.5
|
|
Stal
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M12 x 1.75
|
|
Stal
|
|||
29,9297 zł - 29,9297 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
Stal nierdzewna
|
||
59,2135 zł - 59,2135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
|
Stal nierdzewna
|
||
19,416 zł - 19,416 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
|
Stal
|
||
25,5446 zł - 25,5446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
|
Stal
|
||
26,7069 zł - 26,7069 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
|
Stal
|
||
25,8352 zł - 25,8352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
|
Stal nierdzewna
|
||
21,7538 zł - 21,7538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
|
Stal
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.