Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Materiał: Winyl, PVC Kolor: Zielony, Czarny Grupa SR: SR1020
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | d | Kolor | H | Materiał | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6149 zł - 1,5066 zł | 90 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Zielony
|
|
Winyl
|
||
1,1127 zł - 2,7263 zł | 9000 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Zielony
|
|
Winyl
|
||
0,8729 zł - 2,1386 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
|
PVC
|
||
0,633 zł - 1,551 zł | 13500 Na stanie |
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
|
PVC
|
||
0,8548 zł - 2,0942 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
PVC
|
||
0,4769 zł - 1,1684 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Zielony
|
|
Winyl
|
||
0,1329 zł - 0,3258 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.512 in
13.0 mm
|
Zielony
|
|
Winyl
|
||
10087145 | 0,8338 zł - 2,043 zł | 699 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
Czarny
|
|
PVC
|
|
3,4164 zł - 3,4164 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Zielony
|
|
PVC
|
||
1,3358 zł - 3,2729 zł | 5700 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
|
PVC
|
||
1,9801 zł - 4,8513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.102 in
28.0 mm
|
Zielony
|
|
PVC
|
||
1,5339 zł - 1,5339 zł | 450 Na stanie |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
|
PVC
|
||
1,6733 zł - 4,0996 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
Czarny
|
|
PVC
|
||
1,5896 zł - 3,8947 zł | 470 Na stanie |
1.102 in
28.0 mm
|
Czarny
|
|
PVC
|
||
1,2299 zł - 1,2299 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.945 in
24.0 mm
|
Czarny
|
|
PVC
|
||
1,8825 zł - 4,6121 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
|
PVC
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.