Menu Search

Elastyczna pokrywa 335.0 mm 100.0 mm PE Żółty

Yellow PE Standard Sizes Pipe Cap covers a pipe to eliminate foreign materials from entering. The Push Fit cap uses positive pipe to eliminate foreign materials from entering. The Push Fit cap uses positive-gripping power to protect threaded or non-threaded pipe ends. Some of our standard pipe caps come with a vent hole enabling the release of atmospheric pressure build up within the pipe that can make the cap popping out.
Numer produktu Essentra:

10266366

Numer produktu produkcyjny:

48213

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 87,1179 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

87,12 zł

1 x 87,1179 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Żółty
Pełny materiał Polietylen
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt