20190583
20190583
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 234,4807 zł |
10 - 19 | 211,0326 zł |
20 - 49 | 199,3086 zł |
50 - 99 | 187,5845 zł |
100 + | 175,8605 zł |
Rodzaj uchwytu | Uchwyt typu T |
---|---|
Materiał uchwytu | Plastik |
Grubość pojedynczego panelu | 6-10 |
Clamping force N | 60.0 |
d1 -0.04|-0.08 | 5.0 |
d3 | 25.0 |
d5 | 21.0 |
d6 | M2 x 0.4 |
h1 | 30.0 |
h2 | 20.0 |
h3 | 6.5 |
Waga g | 40.0 |
l1 | 15.5 |
l2 | 5.5 |
Shear strength N | 1800.0 |
Tensile strength N | 1200.0 |
Materiał | Stal |
Kod towaru | 8466209800 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.