Menu Search

Element złączny szybkomocujący M3 x 0.5 38.0 Stal

Elementy ustalające typu „one touch” z krzywkowym mechanizmem blokującym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian. Zawierają dźwignię mimośrodową zaciskową, która obraca się wokół czopu soczewkowego, bezpiecznie blokując i odblokowując zacisk. Wytrzymują temperaturę do 130°C. Są wyposażone w uchwyt teowy i są wykonane ze stali nierdzewnej.
Numer produktu Essentra:

20190590

Numer produktu produkcyjny:

20190590

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 245,7821 zł
10 - 19 221,2038 zł
20 - 49 208,9147 zł
50 - 99 196,6256 zł
100 + 184,3365 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

245,78 zł

1 x 245,7821 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Uchwyt typu T
Materiał uchwytu Plastik
Grubość pojedynczego panelu 6-14
Clamping force N 90.0
d1 -0.04|-0.08 8.0
d3 34.0
d5 28.0
d6 M3 x 0.5
h1 38.0
h2 36.5
h3 10.0
Waga g 100.0
l1 17.0
l2 5.5
Shear strength N 3200.0
Tensile strength N 400.0
Materiał Stal
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt