Menu Search

Element złączny szybkomocujący M2 x 0.4 30.0 Stal

Elementy ustalające typu „one touch” z krzywkowym mechanizmem blokującym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian. Są wyposażone w dźwignię mimośrodową zaciskową typu „one touch”, która po zwolnieniu powoduje całkowite schowanie trzpienia zaciskowego, co gwarantuje bezpieczne blokowanie i odblokowywanie zacisku. Wytrzymują temperaturę do 200°C.
Numer produktu Essentra:

20190781

Numer produktu produkcyjny:

20190781

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 296,0313 zł
10 - 19 266,4281 zł
20 - 49 251,6266 zł
50 - 99 236,825 zł
100 + 222,0234 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

296,03 zł

1 x 296,0313 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Uchwyt typu T
Materiał uchwytu Stal
Grubość pojedynczego panelu 6-10
Clamping force N 60.0
d1 -0.04|-0.08 5.0
d3 25.0
d5 21.00
d6 M2 x 0.4
h1 30.0
h2 20.0
h3 6.5
Waga g 40.0
l1 15.5
l2 5.5
Shear strength N 1800.0
Tensile strength N 1200.0
Materiał Stal
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt