Menu Search

Element złączny szybkomocujący M3 x 0.5 38.0 Stal

Elementy ustalające typu „one touch” z krzywkowym mechanizmem blokującym idealnie nadają się do zastosowań wymagających szybkich i powtarzających się zmian. Są wyposażone w dźwignię mimośrodową zaciskową typu „one touch”, która po zwolnieniu powoduje całkowite schowanie trzpienia zaciskowego, co gwarantuje bezpieczne blokowanie i odblokowywanie zacisku. Wytrzymują temperaturę do 200°C.
Numer produktu Essentra:

20190798

Numer produktu produkcyjny:

20190798

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 307,1459 zł
10 - 19 276,4313 zł
20 - 49 261,074 zł
50 - 99 245,7167 zł
100 + 230,3594 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

307,15 zł

1 x 307,1459 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Uchwyt typu T
Materiał uchwytu Stal
Grubość pojedynczego panelu 6-14
Clamping force N 90.0
d1 -0.04|-0.08 8.0
d3 34.0
d5 28.0
d6 M3 x 0.5
h1 38.0
h2 26.5
h3 10.0
Waga g 100.0
l1 17.0
l2 5.5
Shear strength N 3200.0
Tensile strength N 400.0
Materiał Stal
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt