10195826
1220746
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 31,5007 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M10 |
---|---|
Długość śruby | 6.0 mm |
Długość śruby | 0.236 in |
Siła końcowa | 16.00 N |
Siła końcowa | 16.00 N |
Średnica łba | 25.0 mm |
Średnica łba | 0.984 in |
Wysokość pokrętła | 20.0 mm |
Wysokość pokrętła | 0.787 in |
Całkowita długość | 34.0 mm |
Całkowita długość | 1.339 in |
Wykończenie | Matowe |
Pełny materiał | Poliamid |
Rodzaj zamknięcia uchwytu | Brak blokady |
Kod towaru | 7318190090 |
Rozmiar gwintu na korpusie | M10 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.