Menu Search

Element ustalający 25.0 mm M10 PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10195864

Numer produktu produkcyjny:

1220750

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 31,8075 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

318,08 zł

10 x 31,8075 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M10
Długość śruby 6.0 mm
Siła końcowa 16.00 N
Średnica łba 25.0 mm
Wysokość pokrętła 20.0 mm
Całkowita długość 34.0 mm
Wykończenie Matowe
Pełny materiał Poliamid
Rodzaj zamknięcia uchwytu Brak blokady
Kod towaru 7318190090
Rozmiar gwintu na korpusie M10

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt