Menu Search

Element ustalający 25.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10195888

Numer produktu produkcyjny:

1220752

7 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 31,8075 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

318,08 zł

10 x 31,8075 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M10 x 1.0
Długość śruby 6.0 mm
Siła końcowa 16.00 N
Średnica łba 25.0 mm
Wysokość pokrętła 20.0 mm
Całkowita długość 34.0 mm
Wykończenie Matowe
Pełny materiał Poliamid
Rodzaj zamknięcia uchwytu Brak blokady
Kod towaru 7318190090
Rozmiar gwintu na korpusie M10 x 1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt