Menu Search

Element ustalający 28.0 mm M12 PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10195901

Numer produktu produkcyjny:

1220754

1 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 33,2145 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

332,15 zł

10 x 33,2145 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M12
Długość śruby 7.0 mm
Siła końcowa 23.00 N
Średnica łba 28.0 mm
Wysokość pokrętła 23.5 mm
Całkowita długość 40.5 mm
Wykończenie Matowe
Pełny materiał Poliamid
Rodzaj zamknięcia uchwytu Brak blokady
Kod towaru 7318190090
Rozmiar gwintu na korpusie M12

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt