Menu Search

Element ustalający 28.0 mm M12 x 1.5 PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10195956

Numer produktu produkcyjny:

1220760

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 34,1297 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

341,30 zł

10 x 34,1297 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M12 x 1.5
Długość śruby 7.0 mm
Siła końcowa 23.00 N
Średnica łba 28.0 mm
Wysokość pokrętła 23.5 mm
Całkowita długość 40.5 mm
Wykończenie Matowe
Pełny materiał Poliamid
Rodzaj zamknięcia uchwytu Brak blokady
Kod towaru 7318190090
Rozmiar gwintu na korpusie M12 x 1,5

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt