Menu Search

Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5 PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10195994

Numer produktu produkcyjny:

1220765

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 43,2838 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

432,84 zł

10 x 43,2838 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M16 x 1.5
Długość śruby 10.0 mm
Siła końcowa 35.00 N
Średnica łba 33.0 mm
Wysokość pokrętła 25.5 mm
Całkowita długość 47.5 mm
Wykończenie Matowe
Pełny materiał Poliamid
Rodzaj zamknięcia uchwytu Blokada
Kod towaru 7318190090
Rozmiar gwintu na korpusie M16 x 1,5

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt