Menu Search

Element ustalający 21.0 mm M8 PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10196052

Numer produktu produkcyjny:

1220771

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 31,6401 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

316,40 zł

10 x 31,6401 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M8
Długość śruby 5.0 mm
Siła końcowa 12.00 N
Średnica łba 21.0 mm
Wysokość pokrętła 16.5 mm
Całkowita długość 27.5 mm
Wykończenie Matowe
Pełny materiał Poliamid
Rodzaj zamknięcia uchwytu Blokada
Kod towaru 7318190090
Rozmiar gwintu na korpusie M8

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt