Menu Search

Kołek ustalający M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

Numer produktu Essentra:

10235317

Numer produktu produkcyjny:

1220777

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M10 x 1.0
Długość śruby 6.0 mm
Siła końcowa 16.0 N
Średnica łba 25.0 mm
Wysokość pokrętła 20.0 mm
Całkowita długość 34.0 mm
Rodzaj zamknięcia uchwytu Blokada
Rozmiar gwintu na korpusie M10 x 1

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt