Menu Search

Element ustalający 33.0 mm M16 PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10624869

Numer produktu produkcyjny:

1220791

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 58,464 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

584,64 zł

10 x 58,464 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M16
Długość śruby 10.0 mm
Siła końcowa 35.0 N
Średnica łba 33.0 mm
Wysokość pokrętła 25.5 mm
Całkowita długość 47.5 mm
Wykończenie Matowe
Pełny materiał Poliamid
Rodzaj zamknięcia uchwytu Blokada
Kod towaru 7318190090
Rozmiar gwintu na korpusie M16

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt