Menu Search

Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5

Numer produktu Essentra:

10196229

Numer produktu produkcyjny:

1220797

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 56,6287 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

566,29 zł

10 x 56,6287 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M16 x 1.5
Długość śruby 10.0 mm
Siła końcowa 35.0 N
Średnica łba 33.0 mm
Wysokość pokrętła 25.5 mm
Całkowita długość 47.5 mm
Rodzaj zamknięcia uchwytu Blokada
Kod towaru 7318190090
Rozmiar gwintu na korpusie 16 x 1.5

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt