10196281
1220804
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 31,141 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M8 x 1.0 |
---|---|
Długość śruby | 16.0 mm |
Długość śruby | 0.63 in |
Siła końcowa | 24.00 N |
Siła końcowa | 24.00 N |
Średnica łba | 16.0 mm |
Średnica łba | 0.63 in |
Całkowita długość | 40.0 mm |
Całkowita długość | 1.575 in |
Materiał korpusu | Stal |
Wykończenie | Matowe |
Pełny materiał | Poliamid |
Rodzaj zamknięcia uchwytu | Brak blokady |
Kod towaru | 7318190090 |
Rozmiar gwintu na korpusie | M10 x 1 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.