Menu Search

Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10196342

Numer produktu produkcyjny:

1220810

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 30,3844 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

303,84 zł

10 x 30,3844 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M6
Długość śruby 10.0 mm
Siła końcowa 12.00 N
Średnica łba 12.0 mm
Całkowita długość 32.5 mm
Materiał korpusu Stal
Wykończenie Matowe
Pełny materiał Poliamid
Rodzaj zamknięcia uchwytu Blokada
Kod towaru 7318190090
Rozmiar gwintu na korpusie M6 x 0.75

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt