10196359
1220811
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
10 + | 28,391 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M6 |
---|---|
Długość śruby | 10.0 mm |
Długość śruby | 0.394 in |
Siła końcowa | 12.00 N |
Siła końcowa | 12.00 N |
Średnica łba | 12.0 mm |
Średnica łba | 0.472 in |
Całkowita długość | 33.0 mm |
Całkowita długość | 1.299 in |
Materiał korpusu | Stal |
Wykończenie | Matowe |
Pełny materiał | Poliamid |
Rodzaj zamknięcia uchwytu | Blokada |
Kod towaru | 7318190090 |
Rozmiar gwintu na korpusie | M6 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.