10280843
497512
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 57,3399 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Rozmiar gwintu | M12 x 1.75 |
---|---|
Siła końcowa | 17.00 N |
Siła końcowa | 17.00 N |
Średnica łba | 24.0 mm |
Średnica łba | 0.945 in |
Całkowita długość | 39.4 mm |
Całkowita długość | 1.551 in |
Materiał korpusu | Stop cynku |
Wykończenie | Matowe |
Pełny materiał | Odlew cynkowy |
Rodzaj zamknięcia uchwytu | Brak blokady |
Kod towaru | 7318155290 |
Rozmiar gwintu na korpusie | M12 x 1.75 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.