Menu Search

Element ustalający 17.5 mm Aluminium Szary

Numer produktu Essentra:

10281062

Numer produktu produkcyjny:

497562

6 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 + 19,9128 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

398,26 zł

20 x 19,9128 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość śruby 8.1 mm
Siła końcowa 7.00 N
Średnica łba 17.5 mm
Wysokość pokrętła 18.5 mm
Całkowita długość 26.5 mm
Wykończenie Jasny chrom
Pełny materiał Aluminium
Rodzaj zamknięcia uchwytu Brak blokady
Kod towaru 7616999099
Rozmiar gwintu na korpusie M10

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt