Menu Search

Elementy ustalające — blokujące i nieblokujące

Na stanie

Nieblokujące gwintowane trzpienie ustalające umożliwiają szybką regulację różnych platform, mocowań i stołów. Są używane do lokalizowania, pozycjonowania, indeksowania i zabezpieczania w takich zastosowaniach, jak sprzęt na siłowni, osprzęt medyczny, osprzęt do cateringu, przenośniki itp.

Grupa SR: SR5408

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
109 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Siła końcowa Rozmiar gwintu na korpusie Długość śruby Rodzaj zamknięcia uchwytu Średnica łba Początkowa siła końcowa Kup
34,1297 zł - 34,1297 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.5 mm
23.00 N
M12
7.0 mm
Blokada
28.0 mm
10.00 N
43,3802 zł - 43,3802 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
35.00 N
M16
10.0 mm
Blokada
33.0 mm
11.00 N
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
34.0 mm
16.0 N
M10 x 1
6.0 mm
Blokada
25.0 mm
6.0 N
43,4233 zł - 43,4233 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
40.5 mm
23.0 N
M12
7.0 mm
Blokada
28.0 mm
10.0 N
56,6287 zł - 56,6287 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
47.5 mm
35.0 N
16 x 1.5
10.0 mm
Blokada
33.0 mm
11.00 N
29,582 zł - 29,582 zł 20 Na stanie
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Blokada
16.0 mm
5.00 N
33,9828 zł - 33,9828 zł 3 Na stanie
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Blokada
18.0 mm
5.00 N
30,3991 zł - 30,3991 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Blokada
12.0 mm
3.00 N
38,7797 zł - 38,7797 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Blokada
18.0 mm
5.00 N
  • z 6
Element ustalający 28.0 mm M12 PA Czarny

10195949

Przedział cen netto
34,1297 zł - 34,1297 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.00 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 PA Czarny

10196014

Przedział cen netto
43,3802 zł - 43,3802 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.00 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Kołek ustalający M10 x 1 6.0 mm 16.0 N PA

10235317


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    6.0 mm
  • Siła końcowa
    16.0 N
  • Średnica łba
    25.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    20.0 mm
Element ustalający 28.0 mm M12

10196144

Przedział cen netto
43,4233 zł - 43,4233 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12
  • Długość śruby
    7.0 mm
  • Siła końcowa
    23.0 N
  • Średnica łba
    28.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    23.5 mm
Element ustalający 33.0 mm M16 x 1.5

10196229

Przedział cen netto
56,6287 zł - 56,6287 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 1.5
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    35.0 N
  • Średnica łba
    33.0 mm
  • Wysokość pokrętła
    25.5 mm
Element ustalający 16.0 mm M8 PA Czarny

10196366

Przedział cen netto
29,582 zł - 29,582 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Długość śruby
    13.5 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    16.0 mm
  • Całkowita długość
    43.0 mm
Element ustalający 18.0 mm M10 PA Czarny

10196403

Przedział cen netto
33,9828 zł - 33,9828 zł

Zapasy magazynowe
3 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Długość śruby
    17.0 mm
  • Siła końcowa
    21.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    52.0 mm
Element ustalający 12.0 mm M6 PA Czarny

10196557

Przedział cen netto
30,3991 zł - 30,3991 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Długość śruby
    10.0 mm
  • Siła końcowa
    12.00 N
  • Średnica łba
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    32.5 mm
Element ustalający 18.0 mm M10 x 1.0 PA Czarny

10196571

Przedział cen netto
38,7797 zł - 38,7797 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.0
  • Długość śruby
    13.5 mm
  • Siła końcowa
    24.00 N
  • Średnica łba
    18.0 mm
  • Całkowita długość
    46.0 mm