Menu Search

Element ustalający M20 x 1.5 PA; stal Czarny

Numer produktu Essentra:

10196663

Numer produktu produkcyjny:

1220844

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 54,7602 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

273,80 zł

5 x 54,7602 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Siła końcowa 56.0 N
Długość uchwytu 37.0 mm
Początkowa siła końcowa 20.0 N
Średnica końcówki 12.0 mm
Schemat końcówki 12.0 mm
Całkowita długość 69.5 mm
Materiał podstawy Odlew cynkowy
Kolor Czarny
Wykończenie Ocynk
Kod towaru 7907000090
Materiał noska Stal
Pełny materiał Odlew cynkowy; poliamid; stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt