10196670
1220845
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 38,9471 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Siła końcowa | 22.0 N |
---|---|
Siła końcowa | 22.0 N |
Długość uchwytu | 25.0 mm |
Długość uchwytu | 0.984 in |
Początkowa siła końcowa | 8.0 N |
Początkowa siła końcowa | 8.0 N |
Średnica końcówki | 4.0 mm |
Średnica końcówki | 0.157 in |
Schemat końcówki | 8.0 mm |
Schemat końcówki | 0.315 in |
Całkowita długość | 48.0 mm |
Całkowita długość | 1.89 in |
Materiał podstawy | Odlew cynkowy |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Ocynk |
Kod towaru | 7907000090 |
Materiał noska | Stal |
Pełny materiał | Odlew cynkowy; poliamid; stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.