Menu Search

Element ustalający 10.0 mm PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10197455

Numer produktu produkcyjny:

1220936

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 55,9873 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

279,94 zł

5 x 55,9873 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Szerokość podstawy 20.0 mm
Siła końcowa 55.0 N
Długość uchwytu 37.0 mm
Początkowa siła końcowa 16.0 N
Średnica końcówki 10.0 mm
Schemat końcówki 14.0 mm
Całkowita długość 68.0 mm
Materiał podstawy Stal
Kolor Czarny
Wykończenie Ocynk
Kod towaru 7318190090
Materiał noska Stal
Pełny materiał Poliamid

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt