Menu Search

Element ustalający 14.0 mm PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10197479

Numer produktu produkcyjny:

1220938

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 56,322 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

281,61 zł

5 x 56,322 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Szerokość podstawy 20.0 mm
Siła końcowa 55.0 N
Długość uchwytu 37.0 mm
Początkowa siła końcowa 16.0 N
Średnica końcówki 14.0 mm
Schemat końcówki 14.0 mm
Całkowita długość 68.0 mm
Materiał podstawy Stal
Kolor Czarny
Wykończenie Ocynk
Kod towaru 7326909890
Materiał noska Stal
Pełny materiał Poliamid

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt