Menu Search

Element ustalający 37.0 mm 8.0 mm PA Czarny

Numer produktu Essentra:

10197561

Numer produktu produkcyjny:

1220947

11 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 + 75,4824 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 5

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

377,41 zł

5 x 75,4824 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Siła końcowa 55.0 N
Długość uchwytu 37.0 mm
Początkowa siła końcowa 16.0 N
Średnica końcówki 8.0 mm
Schemat końcówki 14.0 mm
Całkowita długość 68.0 mm
Materiał podstawy Stal
Kolor Czarny
Wykończenie Matowe
Kod towaru 7326909890
Materiał noska Stal
Pełny materiał Poliamid

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt