10197639
1220954
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
5 + | 79,8894 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szerokość podstawy | 48.0 mm |
---|---|
Szerokość podstawy | 1.89 in |
Siła końcowa | 55.0 N |
Siła końcowa | 55.0 N |
Długość uchwytu | 37.0 mm |
Długość uchwytu | 1.457 in |
Początkowa siła końcowa | 16.0 N |
Początkowa siła końcowa | 16.0 N |
Średnica końcówki | 8.0 mm |
Średnica końcówki | 0.315 in |
Schemat końcówki | 14.0 mm |
Schemat końcówki | 0.551 in |
Całkowita długość | 68.0 mm |
Całkowita długość | 2.677 in |
Materiał podstawy | Stal |
Kolor | Czarny |
Wykończenie | Matowe |
Kod towaru | 7318190090 |
Materiał noska | Stal |
Pełny materiał | Poliamid |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.