Fixing clips are placed into the seated position, before the ball unit is fitted, locking the unit securely in position.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość korpusu | Średnica całkowita | Średnica podstawy | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|
7,9645 zł - 7,9645 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
1.799 in
45.7 mm
|
||
8,4268 zł - 8,4268 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.276 in
7.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
5,8512 zł - 5,8512 zł | 7 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować