Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 6.0 36.0 M6 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką męską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Łatwy montaż polegający na wkręceniu. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C, zachowując nośność. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20263799

Numer produktu produkcyjny:

20263799

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 113,7612 zł
10 - 19 102,3664 zł
20 - 49 96,7157 zł
50 + 91,0183 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

113,76 zł

1 x 113,7612 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Lewa ręka
d1 6.0
l1 36.0
d2 M6
d3 12.70
l2 22.0
d4 20.0
a1 13.0
Waga g 20.0
a2 6.5
l3 12.0
w1 9.0
w2 6.75
Dyn. load C max. kN 4.6
Static load C0 max. kN 7.8
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt