20263829
20263829
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 177,927 zł |
10 - 19 | 160,1343 zł |
20 - 49 | 151,2613 zł |
50 + | 142,3416 zł |
Gwint ręczny | Lewa ręka |
---|---|
d1 | 12.0 |
l1 | 54.0 |
d2 | M12 |
d3 | 22.22 |
l2 | 33.0 |
d4 | 32.0 |
a1 | 13.0 |
Waga g | 92.0 |
a2 | 8.0 |
l3 | 19.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 12.00 |
Dyn. load C max. kN | 12.4 |
Static load C0 max. kN | 32.8 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.