Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 18.0 72.0 M18 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką męską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Łatwy montaż polegający na wkręceniu. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C, zachowując nośność. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20263850

Numer produktu produkcyjny:

20263850

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 367,7158 zł
10 - 19 330,9629 zł
20 - 49 312,5631 zł
50 + 294,1633 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

367,72 zł

1 x 367,7158 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Lewa ręka
d1 18.0
l1 72.0
d2 M18
d3 31.75
l2 44.0
d4 46.0
a1 15.0
Waga g 250.0
a2 9.5
l3 25.0
w1 23.0
w2 16.50
Dyn. load C max. kN 26.325
Static load C0 max. kN 69.700
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt