20263867
20263867
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 382,7065 zł |
10 - 19 | 344,4592 zł |
20 - 49 | 325,3122 zł |
50 + | 306,1652 zł |
Gwint ręczny | Lewa ręka |
---|---|
d1 | 20.0 |
l1 | 78.0 |
d2 | M20 |
d3 | 34.92 |
l2 | 47.0 |
d4 | 50.0 |
a1 | 14.5 |
Waga g | 327.0 |
a2 | 9.0 |
l3 | 28.0 |
w1 | 25.0 |
w2 | 18.00 |
Dyn. load C max. kN | 30.805 |
Static load C0 max. kN | 82.200 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.