20263898
20263898
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 784,56 zł |
10 - 19 | 706,104 zł |
20 - 49 | 666,876 zł |
50 + | 627,648 zł |
Gwint ręczny | Lewa ręka |
---|---|
d1 | 30.0 |
l1 | 110.0 |
d2 | M30 |
d3 | 50.80 |
l2 | 66.0 |
d4 | 70.0 |
a1 | 17.0 |
Waga g | 1015.0 |
a2 | 10.5 |
l3 | 35.0 |
w1 | 37.0 |
w2 | 25.00 |
Dyn. load C max. kN | 55.0 |
Static load C0 max. kN | 145.6 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.