20263928
20263928
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 126,2301 zł |
10 - 19 | 113,6211 zł |
20 - 49 | 107,3166 zł |
50 + | 100,9654 zł |
Gwint ręczny | Prawa ręka |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 | 42.0 |
d2 | M8 |
d3 | 15.87 |
l2 | 25.0 |
d4 | 24.0 |
a1 | 14.5 |
Waga g | 38.0 |
a2 | 7.5 |
l3 | 15.0 |
w1 | 12.0 |
w2 | 9.00 |
Dyn. load C max. kN | 7.0 |
Static load C0 max. kN | 14.3 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.