Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 16.0 66.0 M16 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką męską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Łatwy montaż polegający na wkręceniu. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C, zachowując nośność. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20263966

Numer produktu produkcyjny:

20263966

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 288,0923 zł
10 - 19 259,2784 zł
20 - 49 244,8948 zł
50 + 230,4645 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

288,09 zł

1 x 288,0923 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Prawa ręka
d1 16.0
l1 66.0
d2 M16
d3 28.57
l2 40.0
d4 42.0
a1 15.5
Waga g 202.0
a2 8.5
l3 22.0
w1 21.0
w2 15.00
Dyn. load C max. kN 22.4
Static load C0 max. kN 56.6
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt