20264413
20264413
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 260,1657 zł |
10 - 19 | 234,1538 zł |
20 - 49 | 221,1245 zł |
50 + | 208,1419 zł |
Gwint ręczny | Left Hand |
---|---|
d1 | 17.0 |
l1 | 69.0 |
d2 | M16 |
d3 | 25.0 |
l2 | 40.0 |
d4 | 44.0 |
a1 | 10.0 |
Waga g | 163.0 |
a2 | 5.5 |
l3 | 23.0 |
w1 | 14.0 |
w2 | 10.0 |
Dyn. load C max. kN | 19.2 |
Static load C0 max. kN | 54.1 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.