Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 30.0 110.0 M30 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką męską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Łatwy montaż polegający na wkręceniu. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C, zachowując nośność. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20264444

Numer produktu produkcyjny:

20264444

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 619,0552 zł
10 - 19 557,131 zł
20 - 49 526,2156 zł
50 + 495,2535 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

619,06 zł

1 x 619,0552 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Lewa ręka
d1 30.0
l1 110.0
d2 M30
d3 40.7
l2 66.0
d4 70.0
a1 6.0
Waga g 785.0
a2 3.0
l3 35.0
w1 22.0
w2 18.0
Dyn. load C max. kN 54.0
Static load C0 max. kN 141.8
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt