Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 40.0 145.0 M42 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką męską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Łatwy montaż polegający na wkręceniu. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C, zachowując nośność. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20264468

Numer produktu produkcyjny:

20264468

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 1 990,5875 zł
10 - 19 1 791,5521 zł
20 - 49 1 691,9877 zł
50 + 1 592,47 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

1 990,59 zł

1 x 1 990,5875 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Lewa ręka
d1 40.0
l1 145.0
d2 M42
d3 53.0
l2 94.0
d4 92.0
a1 7.0
Waga g 1890.0
a2 3.5
l3 42.0
w1 28.0
w2 22.0
Dyn. load C max. kN 86.0
Static load C0 max. kN 222.6
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt