20264604
20264604
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 313,4037 zł |
10 - 19 | 282,068 zł |
20 - 49 | 266,3768 zł |
50 + | 250,7323 zł |
Gwint ręczny | Prawa ręka |
---|---|
d1 | 20.0 |
l1 | 78.0 |
d2 | M20 |
d3 | 29.0 |
l2 | 47.0 |
d4 | 51.0 |
a1 | 9.0 |
Waga g | 270.0 |
a2 | 4.5 |
l3 | 25.0 |
w1 | 16.0 |
w2 | 12.0 |
Dyn. load C max. kN | 25.2 |
Static load C0 max. kN | 76.7 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.