Menu Search

Główka przegubu o dużej wytrzymałości 25.0 94.0 M24 Stal

Przeznaczone do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości główki przegubów z końcówką męską i zintegrowanym ślizgowym łożyskiem kulistym pozwalają połączyć dwa pręty gwintowane, liny lub inne komponenty. Łatwy montaż polegający na wkręceniu. Wytrzymują temperaturę od -30°C do +60°C, zachowując nośność. Zostały wykonane ze stali.
Numer produktu Essentra:

20264611

Numer produktu produkcyjny:

20264611

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 465,9726 zł
10 - 19 419,366 zł
20 - 49 396,0627 zł
50 + 372,7594 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

465,97 zł

1 x 465,9726 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Gwint ręczny Prawa ręka
d1 25.0
l1 94.0
d2 M24
d3 35.5
l2 57.0
d4 62.0
a1 7.5
Waga g 508.0
a2 3.5
l3 32.0
w1 20.0
w2 16.0
Dyn. load C max. kN 42.4
Static load C0 max. kN 119.1
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt