20264659
20264659
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 1 990,5875 zł |
10 - 19 | 1 791,5521 zł |
20 - 49 | 1 691,9877 zł |
50 + | 1 592,47 zł |
Gwint ręczny | Prawa ręka |
---|---|
d1 | 40.0 |
l1 | 150.0 |
d2 | M39 |
d3 | 53.0 |
l2 | 99.0 |
d4 | 92.0 |
a1 | 7.0 |
Waga g | 1785.0 |
a2 | 3.5 |
l3 | 42.0 |
w1 | 28.0 |
w2 | 22.0 |
Dyn. load C max. kN | 86.0 |
Static load C0 max. kN | 222.6 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.