20264666
20264666
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 2 573,3568 zł |
10 - 19 | 2 316,0398 zł |
20 - 49 | 2 187,3346 zł |
50 + | 2 058,6761 zł |
Gwint ręczny | Prawa ręka |
---|---|
d1 | 45.0 |
l1 | 165.0 |
d2 | M45 |
d3 | 60.0 |
l2 | 100.0 |
d4 | 102.0 |
a1 | 7.5 |
Waga g | 2620.0 |
a2 | 4.0 |
l3 | 50.0 |
w1 | 32.0 |
w2 | 25.0 |
Dyn. load C max. kN | 107.0 |
Static load C0 max. kN | 276.2 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.