20264703
20264703
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 4 980,2281 zł |
10 - 19 | 4 482,2193 zł |
20 - 49 | 4 233,2149 zł |
50 + | 3 984,1638 zł |
Gwint ręczny | Right Hand |
---|---|
d1 | 60.0 |
l1 | 225.0 |
d2 | M60 |
d3 | 80.0 |
l2 | 140.0 |
d4 | 135.0 |
a1 | 6.5 |
Waga g | 6400.0 |
a2 | 3.5 |
l3 | 70.0 |
w1 | 44.0 |
w2 | 36.0 |
Dyn. load C max. kN | 208.0 |
Static load C0 max. kN | 532.1 |
Materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.